Merkezi olmayan paralel mimari (DPA), ST modelindekiyle aynıdır. Daha fazla bilgi için DPA UPScale ST ek ürün bilgilerine bakın. DPA UPScale ST Bağlantısı
DPA UPScale RI’ın ana elemanları, çeşitli müşteri uygulamalarına ve değişen iş gereksinimlerine yanıt veren sınıfının en iyisi donanım ve yazılımdan oluşur.
Tüm DPA UPScale RI bileşenleri, herhangi bir 482,6 mm (19") 800 veya 600 mm (RI 10, RI 20) derinlikteki kabine doğrudan monte edilebilir. Gereksinimlere bağlı olarak, karışık ekipmanların da kullanılması mümkündür. DPA UPScale RI yedi yapılandırmada mevcuttur – dahili batarya blokları ile birlikte veya batarya blokları hariç.
- Raktan bağımsız
- Standart ürünlerle bireysel çözümlerin verimli üretimi
- Yüksek yerel katma değer