|
Sistem güç aralığı
|
10 kVA – 1000 kVA
|
|
UPS kabini nominal gücü
|
10/9-15/13.5-20/18-25/22.8-30/27-40/36-50/45 kVA/kW
|
|
UPS çıkış nominal güç faktörü
|
0.9
|
|
Maks. paralel kabin sayısı
|
20 üniteye kadar
|
|
Bağlantı
|
3faz + N + PE
|
|
UPS tipi
|
Kule tipi
|
|
Topoloji
|
Gerçek online çift çevrim
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Gerilim aralığı
|
150/204 - 264/460 VAC (yüke bağlı)
|
|
Frekans aralığı
|
35-70 Hz
|
|
%100 yükte akım THD’si
|
≤3%
|
|
%100 yükte güç faktörü
|
≥0.99
|
|
Nominal çıkış gerilimi
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Gerilim THD’si (doğrusal yük ile)
|
<2%
|
|
Frekans
|
50 veya 60 Hz (seçilebilir)
|
|
Online çift çevrim
|
%95,5’e kadar
|
|
Eco-modu
|
98%
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
LCD + mimik diyagramı
|
|
Haberleşme portları
|
USB (opsiyonel), RS-232, SNMP slotu, gerilimsiz kontaklar (opsiyonel)
|
|
Yazılım
|
İsteğe bağlı olarak bulunan izleme ve kapatma yazılımı
|
|
Güvenlik
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Performans
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Üretim
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.