|
Sistem güç aralığı
|
160 kW – 5000 kW
|
|
UPS kabini nominal gücü
|
160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW
|
|
UPS çıkış nominal güç faktörü
|
1.0
|
|
Maks. paralel kabin sayısı
|
10 üniteye kadar
|
|
Bağlant
|
3faz + N + PE
|
|
UPS tipi
|
Kule tipi
|
|
Topoloji
|
Gerçek online çift çevrim
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Gerilim aralığı
|
150/204 - 264/460 VAC (yüke bağlı)
|
|
Frekans aralığı
|
35-70 Hz
|
|
%100 yükte akım THD’si
|
≤ 3.5-4 %
|
|
%100 yükte güç faktörü
|
0.99
|
|
Nominal çıkış gerilimi
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Gerilim THD’si (doğrusal yük ile)
|
<2%
|
|
Frekans
|
50 veya 60 Hz (seçilebilir)
|
|
Online çift çevrim
|
%96’ya kadar
|
|
Eco-mod
|
99%
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
Grafik dokunmatik ekran (60-200 kW'ta isteğe bağlı)
LCD + mimik diyagramı (sadece 60-200 kW’ta)
|
|
Haberleşme portları
|
USB, RS-232, SNMP slotu, gerilimsiz kontaklar
|
|
Yazılım
|
İsteğe bağlı olarak bulunan izleme ve kapatma yazılımı
|
|
Güvenlik
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Performans
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Üretim
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.