Avantajları ve Özellikleri

Kapsamlı bir güç çözümü

eBoost teknolojisi ile yüksek verimlilik sunuyoruz

ABB'nin SG Serisi, mevcut en verimli ve güvenilir üç fazlı UPS sistemlerinden biri olup kritik uygulama ihtiyaçlarınız için olağanüstü çıkış performansı ve güvenilir güç koruması sağlar. SG Serisi UPS çözümleri, kısmi yük koşullarında da yüksek verimlilik sağlamak üzere tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

  • Yüksek verimlilik: çift dönüştürme modunda yüzde 94,6'ya kadar ve eBoost modunda yüzde 99'a kadar. eBoost, 160-500 kVA modellerinde mevcuttur
  • eBoost modu kayıpları en aza indirir ve 5 MW veri merkezi için güç ve soğutma maliyetlerinden yıllık 300.000 $ 'a varan tasarruf edebilir (tipik hesaplamalara göre)
  • PurePulse IGBT doğrultucu, devre kesiciyi, kablo alanını ve jeneratörü küçülterek besleme şebekenizi temiz ve kompakt tutar.

SG Serisi UPS, düşük giriş akımı harmonik bozulması , mükemmel çıkış gerilimi ayarı ve dinamik yanıt sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür - tümü çevre dostu bir çözümde mümkündür.

Daha kolay kurulum ve yapılandırma esnekliği

  • İşletim ve bakım için gerçek ön erişim, ortalama onarım süresini (MTTR) azaltır
  • Küçük kaplama alanı
  • Yedekli paralel mimari, güvenilirlik, yedeklilik ve ölçeklenebilirlik sağlar
  • Altı adete kadar UPS kabini paralel bağlanabilir

Yüksek performans ve kullanılabilirlik

  • En hassas IT yüklerini bile değer kaybı olmadan geri-ileri güç faktörü (0.9) ile koruyan ve besleyen gelişmiş çıkış performansı
  • Mükemmel dinamik performans ve düşük çıkış gerilimi bozulması
  • İnverter zig-zag izolasyon trafosu, olağanüstü kısa devre kabiliyeti ve galvanik yük ayırma sağlar.
Medium-ABB Robotics 002
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language