Genel veriler
Sistem güç aralığı (KVA)
Aktif güç / kabin (kW)
UPS çıkışı nominal güç faktörü PF
0.9
6 kabine kadar
Maksimum sistem gücü
30 kabine kadar
3000 kW
Bağlantı
3faz + N + PE
UPS tipi
Üç fazlı bağımsız
Topoloji
Online çift çevrim
Giriş
Nominal giriş gerilimi
3 x 380/400/415 V + N
Gerilim aralığı
Frekans aralığı
45-66 Hz
%100 yükte akım THD’si
< %3
%100 yükte güç faktörü
≥ 0.99
Çıkış
Nominal çıkış gerilimi (yüke bağlı)
Gerilim THD'si (doğrusal yük ile)
<%2 doğrusal yük, <%3 doğrusal olmayan yük (EN 62040)
Nominal frekans
50/60 Hz
Verimlilik
Çift çevrim
%92,3'e kadar
%91,9'a kadar
%92,1'e kadar
%94,2'ye kadar
%94,6'ya kadar
Eco-modu
%98'e kadar
%97,9'a kadar
%98,4'e kadar
%98,5'e kadar
%98,7'ye kadar
Haberleşme
Kullanıcı arayüzü
Çok dilli grafik ekran (LCD)
Haberleşme portları
RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 ve BacNet IP)
Yazılım
Web talebinizi iletin biz size ulaşalım