Select Language
  • English
  • Türkçe
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex UL - Güç korumasında en iyisi

 

 

MegaFlex UL kesintisiz güç kaynağı (UPS), büyük işletmeler, ortak yerleşim, barındırma bulutu ve telekomünikasyon veri merkezleri gibi kritik yüksek yoğunluklu bilgi işlem ortamları için tasarlanmıştır.

MegaFlex UL UPS, büyük altyapılar için en iyi ve en güvenilir güç korumasını sağlayan pazardaki en son teknolojik yeniliği temsil eder. UPS, üç fazlı, 480V çift dönüşümlü kesintisiz güç kaynağıdır. Topolojisi, tek bir UPS kabini konfigürasyonunda 1.200 ila 1.600 kW güç kullanılabilirliğine sahip 400 kW güç modüllerini kullanan monolitiktir. MegaFlex UL esnek sistem mimarisine hazırdır ve N + 1, 2N, 2N + 1, N + N, 3N / 2 ve catcher sistem konfigürasyonlarını destekler.

ABB MegaFlex UL UPS, ABB’nin yedekli paralel mimarisine (RPA™) dayanır ve UPS'in paralel bir düzenlemede çalışmasına izin verir ve gerçek yedekli herhangi bir arıza noktasını ortadan kaldırır. RPA, işletim ayak izini azaltır ve sistem güvenilirliğini artıran ölçeklenebilir bir paralelleme yaklaşımı sağlar. Ayrıca harici paralel bağlama ekipmanı veya merkezi baypas ve ana kontrol ihtiyacını da ortadan kaldırır.


MegaFlex UL UPS teklifi

MegaFlex UL front view MegaFlex UL angle view MegaFlex UL service access

MegaFlex 480V UL UPS 1.2 - 1.6 MW

MegaFlex 480V UL UPS 1.2 - 1.6 MW

MegaFlex 480V UL UPS ön erişim

—
Esnek yaklaşım

  • 1.200 kW ile 1.600 kW arasında tek modül kapasitesi; 400 kW'lık çekirdek güç blokları
  • Dağıtılmış statik baypas ile yedekli paralel mimari
  • Çoklu modül hazır teklif: N+1, 2N, 2N+1, N+N, 3N/2, ve dağıtılmış yedekli bir yakalayıcı tasarımı
  • İşbirliğine dayalı, müşteri odaklı yaklaşım

—
Optimize edilmiş verimlilik

  • Çift çevrimde % 97'ye varan minimum enerji kayıpları, ısı dağılımı ve elektrik maliyeti
  • eBoost modunda % 99'a varan yüksek enerji verimli operasyonlar

—
Güvenilir işlemler

  • RPA teknolojisi, paralel sistemlerdeki tek hata noktalarını ortadan kaldırır
  • Yerel ve uzaktan gerçek zamanlı izleme ile kullanım kolaylığı
  • Kanıtlanmış yüksek güçlü trafosuz teknoloji

—
Birinci sınıf yenilik

  • Dünyanın önde gelen Ar-Ge uzmanlarından kanıtlanmış teknoloji
  • Yüksek güç yoğunluğu için güç dönüştürme teknolojisi
  • Üst düzey verimlilik için eBoost (VFD) modu

—
Basit kurulum ve servis kolaylığı

  • Ön ve üstten kolay servis erişimi
  • Modüler alt gruplar servis kolaylığı sağlar ve MTTR'yi düşürür
  • Hızlı sarf malzemesi değişimi - tüm aksesuarlar tek bir kabinde
  • Uzaktan UPS izleme
  • 15 yıla kadar sarf malzemesi tasarım ömrü

—
Üst düzey alan ve enerji tasarrufu

  • Güç yoğunluğu maksimizasyonunda pazar lideri
  • Yüksek yoğunluklu bilgi işlem odalarında %40'a varan alan tasarrufu
  • Ürün ömrü boyunca %25 daha az kWh enerji tüketimi

Fazlasını keşfedin

Loading documents
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language