Select Language
  • English
  • italiano
  • suomi
  • español
  • Deutsch
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex DPA - Güç korumasında en iyisi

MegaFlex DPATM, özel ve kamu kuruluşlarındaki kritik yüksek yoğunluklu bilgi işlem ortamlarının yanı sıra ortak yerleşim, barındırma bulutu ve telekomünikasyon için veri merkezleri için tasarlanmıştır.

Modüler UPS, ABB’nin merkezi olmayan paralel mimarisine (DPA™) dayanmaktadır. Bu yenilikçi sistem, her UPS modülünün, bağımsız çalışma için gerekli tüm temel işlevsel birimlere sahip, pratik olarak kendi UPS'i olduğu anlamına gelir.

Çevrimiçi çift dönüşümlü UPS, kritik altyapınız için 250 kW ile 1.500 kW arasında en iyi güç korumasını sağlar.

1 2 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Güç modülü

MegaFlex DPA UPS çözümü

Esnek yaklaşım

  • Kolayca ölçeklenebilir çözümler
  • Ek modüllere sahip tek bir UPS'te 1.500 kW'a kadar güç koruması
  • Yedek güç yetenekleri: 1,000 kW N+1, 1,250 kW N+1
  • İşbirliğine dayalı, müşteri odaklı yaklaşım

Optimize edilmiş verimlilik

  • Çift çevrim veya eco modda minimum enerji kayıpları, ısı dağılımı ve elektrik maliyeti
  • Akıllı yük paylaşımı, enerji tüketimini optimize eder
  • ABB Xtra VFI ile düşük yük koşullarında optimize edilmiş sistem verimliliği
Güvenilir operasyonlar
  • Güç kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkaran DPA™ teknolojisi
  • Kesintisiz çalışma süresi için online olarak değiştirilebilir güç modülleri
  • Herhangi bir arızalı güç modülünün otomatik izolasyonu
  • Kesintisiz güç için hataya dayanıklı UPS tasarımı
  • Yerel ve uzaktan gerçek zamanlı izleme ile kullanım kolaylığı

Basit kurulum ve servis kolaylığı

  • Güç modülleri kolay ve güvenli bağlantıları destekler
  • Önceden tasarlanmış güç kabinleri , kablolamayı tamamen ortadan kaldırır
  • Gelen gücü temizler ve optimize eder
  • Otomatik kendi kendine yapılandırma ve test, insan müdahalesini en aza indirir

Fazlasını keşfedin

Loading documents
Select region / language