PCS100 AVC
快速准确的电压调节器,负荷范围:150 kVA ~ 3600 kVA
PCS100 AVC-40 是致力于解决这些问题而设计的动态电压调节器。它是一套专为工业和大型商业应用设计的高性能电力电子系统。它可对电能质量事件迅速响应,对电压进行持续调节。
主要优势
- PCS100 AVC-40 是基于逆变器的系统,可进行快速、精确的补偿电压暂降和暂升、并实现连续的电压调节,用于保护敏感的工业和商业负载免受电压扰动的影响
- 所需维护工作量极低
- 运行费用低
- 可靠性高
- 占地小
主要特性
- 无需任何储能元件
- 电压暂降响应时间小于 0.25 ms
- 单机功率高达 3600 kVA
- 内置三重故障安全旁路
- 故障率极低