借助于 DPA,UPS 可以实现模块化运行,而且,每个模块都具备实现自主运行所需的全部硬件和软件: 整流器、逆变器、电池转换器、静态旁路开关、反馈保护、控制逻辑、显示屏以及用于监控和控制的模拟图。模块的输出不受 UPS 其他地方的故障的影响。如果一个模块丢失,将由其他模块接管它的负载。换言之,多模块系统可容错,不存在单点故障。
UPS 柜体设计
选件
控制和监控
PowerLine DPA UPS 配备友好、坚固和可编程的控制盘接口,允许操作员在恶劣环境中控制和监控UPS。 此外,可使用输入和输出继电器或网络管理卡(支持 SNMP、Modbus TCP/IP、Modbus RS-485 协议)把 UPS 集成到工业控制系统中,用于远程监控系统。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴