HiPerGuard技术规范

想了解更多产品和服务信息?

Untitled Document

 

价值 注意

额定电压

7.2 kV IEC (6 - 6.6 kV)
12 kV IEC (10 - 11 kV)
15 kV ANSI (12 - 15 kV)
24 kV IEC (20 - 24 kV)





额定功率

2.25 MVA / 2.25 MW

2.25 MVA 到 10 MW

效率

>98%

配置

硬并联
单个单元

储能装置

锂离子电池
 
电网支持
 
是
 


技术规格如有变更,恕不另行通知。 


 


 

发现更多

Select region / language