要确保关键设施高效、可靠和安全,最终用户与合适的技术合作伙伴协作至关重要。HiPerGuard 的设计考虑到了长期的系统可用性,每隔十年才需要进行停电备件更换,为维护团队节省了时间和成本。
HiPerGuard 提供高达 98% 的效率;可在 15 年的寿命期内减少 1245 吨的潜在碳排放量
从低压(LV)向中压(MV)的过渡是大型关键电力设施电力保护的自然发展趋势。这种方法有两个主要好处。它提高了可靠性,降低了关键电力设施的建设和运行成本。
这种可靠性的提高源自中压设计方法。该方法具有较大的受保护负载模块、较少的开关柜数量和更好的中压系统的运行方式。
在中压级别安装电力保护装置是节能的配置,因为该电压下的电流较低,因此电缆更小,损耗更低。
ABB 的 ZISC 是一种高性能、高效率的电力调节和不间断电源体系结构。它提供了广泛的电网电压事件保护和连续的清洁电源。
ZISC 架构以隔离进线电抗器和高性能 ABB 功率变流器相连接为基础。这种简单的方法辅以先进的控制技术,提供了无与伦比的可靠性和性能以及一流的效率。
在通过隔离进线电抗器与电网隔离后,功率变流器能持续调节和过滤电网干扰、电压不平衡,而不需要循环储能。ZISC 的高过载能力可管理负载相关事件,如下游故障和其他动态无功电流需求。
隔离进线电抗器和耦合变压器采用中压,而功率变流器和储能装置采用低压,因此简化了维护。
ABB 的 ZISC 和多种现代储能装置相结合,可提供从几秒钟到几分钟不等的续航时间。