一般数据
UPS 机架的额定功率
1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA
UPS 模块的额定功率
-
UPS 输出的额定功率因数
最高1.0
最大的并联机架数量
最多3个单元(视型号而定)
所有机架并联模块的最大数量
最大系统功率
30 kW
接线
单相 + 中性线 + 保护接地
UPS 型号
可在机架或塔式之间转换
拓扑
在线双转换式
输入
标称输入电压
208、220、230、240 VAC
电压范围
120 - 300 VAC(1 - 3 kVA) 100 - 276 VAC(6 - 10 kVA)
频率范围
50Hz系统:45 - 55 Hz 60Hz系统:54 - 66 Hz
负载< 60%(6 - 10 kVA):40 - 70 Hz
100% 负载下的电流总谐波失真
< 5%(1-3 kVA) < 3%(6-10 kVA)
100% 负载下的功率因数
≥ 0.995
输出
额定输出电压
电压总谐波失真(在线性负载下)
< 2%(1 - 3 kVA) < 1%(6 - 10 kVA)
频率
50或60 Hz(可选择)
效率
在线双转换
最高92%(1 - 3 kVA) 最高95%(6 - 10 kVA)
节能模式
最高98%
通信
用户界面
LCD
通信端口
USB、RS-232、SNMP插槽,无电势触点
软件
监控和关机软件作为选件提供
技术规格如有更改,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您