POWERVALUE 11T TLC 优势

高度可靠性

  • 双向转换拓扑结构可以保护负载不受任何输入端干扰的影响。
  • 高温高湿恶劣环境下的极限测试保证了产品的高可靠性。
  • 用户可自行更换电池
  • 极宽的输入电压范围

灵活的设计

  • 多种连接方式
  • 最多可以连接 4 个外接并联电池模块,以延长运行时间
  • 可调的电池充电电流
  • 可提供备用时间更长的型号
  • 极高的功率密度

较低的拥有成本

  • 可扩展运行时间
  • 高运行效率
  • 低廉的安装和升级成本
  • 紧凑式设计
  • 输出功率因数为 0.9

高效服务理念

  • 轻松安装和维护(即插即用)
  • 用户友好型显示屏
  • 远程监控选件

产品特点

PowerValue 11T TLC 借助高性价比的 ABB UPS 技术,针对功率需求较低的应用场合提供了高效的可靠的电力解决方案,包括小型的服务器机房、关键实验室或工业设备、安保设备及类似电力等级的应用场合中。

它提供了灵活的输出频率,完全并且隔离了上游供电干扰对下游负载的影响,为关键负载提供稳定、调节良好、无瞬变、纯正弦波的 AC 电源。

PowerValue 11T TLC UPS 经过负载优化,完全适用于现代的IT设备的负载特性,并通过高达93%的双向转换效率,帮助用户节约了他们的电力费用。

  • 低输入线路干扰:输入功率因数 PF ≥ 0.995 @ 100% 线性负载的总谐波电流 – THDi < 5%。
  • 可以灵活配置以可扩展运行时间:提供标准带内部电池机型以及带有更大充电器功能的长延时机型选择。
  • 电池充电电流可调
  • 先进的数字充电技术提供了精确的充电电流控制,有效地降低了充电波纹电流。
  • 所有这些都符合 ABB 的大功率 UPS 设计标准,从而保证了产品的高可靠性以及高质量,同时也为客户提供了极具经济型的解决方案。
Select region / language