ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
一般数据
UPS额定功率
1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA
UPS输出额定功率因数
0.9
拓扑结构
在线双向转换
输入
标称输入电压
208 / 220 / 230 / 240 VAC (1 - 3 kVA) 208 / 220 / 230 / 240 VAC (6 - 10 kVA)
电压范围
110 - 300 VAC (1 - 3kVA) 110 - 300 VAC (6 - 10 kVA)
频率范围
45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz 45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz(在负载 < 60% 时,可以扩展到 40~70HZ)
100%负载下的电流总谐波失真
在全电阻负载下为12%(1-3kVA) 在全电阻负载下小于5%(6-10 kVA)
100%负载下的输入功率因数
≥0.99 (1 - 3 kVA) ≥0.995 (6 - 10 kVA)
输出
额定输出电压(取决于负载)
电压THD(在线性负载下)
额定频率
50或60 Hz
效率
双向转换
最高93%
通信
用户界面
LCD显示屏
通信端口
USB, RS232, SNMP, ModBus,AS400;环境监控传感器
软件
监控和关机软件作为选件提供
技术规格如有变更,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴