Conceptpower DPA 500 有以下型号可供选择

Conceptpower DPA 500 IEC 400V IEC 机柜

  • UPS 机架额定功率:500 kW
  • 电池:外接电池

  • 最大冗余功率:400 kW(N+1)

  • 尺寸(WxHxD):1580 x 1975 x 940 mm

  • 不带电池的模块重量(kg):对于 500 kW 的系统,约为 975 kg

DPA_500_UPS_IEC_straight-all-doors-closed_390x195

 UPS 机柜配置 

选项

  • 在线双向转换 UPS

  • 内置模块隔离开关

  • 内置反馈保护

  • 单个模块显示屏

  • 带有模拟图和 LCD 的 HMI 界面

  • 顶部或底部电缆入口(标准) 

  • 单路和双路输入馈给可用

  • 每个模块都有旁路熔丝和电池断路器

  • 图形化触摸屏系统显示

  • 通信接口:RS-232 和 USB 端口,I/O 干触点
    (EPO,GEN On,……)和外部键联锁装置接口 (旁路)

  • 手动旁路开关(单一框架应用)

  • 控制和监控(ModBus RS-485,ModBus TCP/IP,SNMP 以及其他)

  • 远程面板(图形化触摸屏显示)

  • 电池温度传感器

  • 冷启动

  • 同步套件

DPA 500 UL 480V UL框架

  • UPS 机架额定功率:500 kW
  • 电池:外接电池

  • 最大冗余功率:400kw(N+1)

  • 尺寸(WxHxD):1778 x 1975 x 914 毫米(70 英寸x 77.75 英寸x 36 英寸)

  • 不带电池的模块重量(kg):500千瓦的系统约为:975(2150磅)

DPA_500_UPS_480V_straight-all-doors-closed_390x195

UPS 480 V UL 机柜

选项

  • 在线双转换

  • 内置模块隔离器

  • 内置的反馈保护

  • 独立模块显示

  • HMI 接口与模拟图和液晶显示,并提供五种语言选择

  • 顶部或底部电缆入口(标准)

  • 可单、双输入接线

  • 电池监控

  • 双输入供电

  • 抗震支架

  • 维修旁路柜*

  • 控制和监控(Modbus RS-485、Modbus TCP/IP、SNMP、Bacnet等)

  • 电池柜

  • *可用于某些型号。请与工厂联系确认。

Select region / language