Conceptpower DPA 500 技术规格

想了解更多产品和服务信息?

通用数据 

 400V IEC

系统功率范围 

100 kW – 3000 kW

标称功率 / 模块
100 kW

标称功率 / 框架 

500 kW

输出功率因数 

1.0

并联配置 

一个机柜最多 5 个模块 (500 kW) / 最多 6 个机柜并联 (3 MW)





拓扑结构 

在线双向转换,分散式并联架构

可服务性  完全前端

输入

 400V IEC

标称输入电压 

 3× 380 / 220 V + N,3× 400 / 230 V + N,3× 415 / 240 V + N

电压容差(参考 400 / 230 V) 


适用于负载 <100% (−10%,+15%),<80% (−20%,+15%),<60% (−30%,+15%)

频率范围 

35-70 Hz 

输入失真 THDi 

< 3.5 %

功率因数 

0.99

输出

 400V IEC

额定输出电压 

220/380, 230/400, 240/415 VAC

电压失真

<±2%,带有线性负载 / <±4%,带有非线性负载

频率 

50 Hz 或 60 Hz(可选择)

效率

 400V IEC

总效率 

 最高 96%

在节能模式中

≥99%

通信

   

用户界面 

图形化触摸屏(按标准配置,每个框架带有一个) 
分散式 LCD 和模拟图(按标准配置,每个模块带有一个)

通信端口

USB,RS-232,无电势触点,SNMP(可选)

客户界面 

 远程关机,发电机组界面,外部旁路触点

合规

 400V IEC

安全性 

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

性能

IEC/EN 62040-3

制造 

ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,OHSAS18001


技术规格如有更改,恕不另行通知。


General data 

 400V IEC  480V UL

System power range

100 kW – 3000 kW

UPS module rated power
100 kW

UPS cabinet rated power

500 kW

 300 kW / 500 kW

UPS output rated PF

1.0

Parallel configuration

500 kW Cabinet:
Up to 5 modules
in one cabinet
Up to 6 cabinets
in parallel/3MW






300 kW Cabinet:
Up to 3 modules
in one cabinet
Up to 4 cabinets
in parallel/1.2MW

500 kW Cabinet:
Up to 5 modules
in one cabinet
Up to 6 cabinets
in paralle/3MW

Wiring

3ph + N + PE

3ph + PE

UPS type

Modular, Decentralized Parallel Architecture (DPA)

Topology

Online double conversion

Serviceability Front access only

Input

 400V IEC  480V UL

Nominal input voltage

220/380, 230/400,
240/415 VAC

3 x 480VAC

Voltage range

<  100% (-10%,+15%)
<  80% (-20%,+15%)
<  60% (-30%,+15%)

Frequency range

35-70 Hz 

60 Hz

Current THD at 100% load

< 3.5 %

Power Factor at 100% load

0.99

Output

 400V IEC
 480V UL

Rated output voltage

220/380, 230/400, 240/415 VAC

3 x 480VAC

Voltage THD (with linear load)

< 2 % 

Frequency

50 or 60 Hz (selectable)

 60 Hz

Efficiency

 400V IEC  480V UL

Online double conversion

Up to 96%

>96%

Eco-mode

≥99%

Communications

   

User interface

Graphical touch screen (one per frame as standard) Decentralized LCD + mimic diagram (one per module as standard)

Communication ports (optional)

USB, RS-232, potential-free contacts, SNMP
RS-485, Modbus TCP/IP, SNMP, Bacnet

Customer interface (400 V IEC only)

Remote shutdown, gen-set interface, external bypass contact

Compliancy

 400V IEC  480V UL

Safety

IEC/EN 62040-1

UL 1778 5th edition, CSA C22.2 No. 107.3-14 3rd Ed.

EMC

IEC/EN 62040-2

IEC/EN 62040-2 C3

Performance

IEC/EN 62040-3

IEC/EN 62040-3

Manufacturing

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

ISO 9001:2008


技术规格如有更改,恕不另行通知。