Xtra VFI 模式是在双转换模式下运行时最大限度减少损耗和提高效率的一种智能方式。 启用 Xtra VFI 模式后,UPS 根据负载功率要求自动调整有源模块数量。不需要的模块被切换到备用状态,准备在负载增加时启动并转移到 active 模式。当负载小于全 UPS 系统容量的 25% 时,这种运行方式所实现的效率改进尤其显著。
watch the 3.30 minutes video here
该图显示了 Conceptpower DPA 500 模块化 UPS 系统在低负载水平运行时 Xtra VFI 运行模式如何提高效率,该系统有 10 个 UPS 模块(100 kW)和总可用容量为 1 MW。
提高双转换效率
根据应用需求进行性能调整
容错和可持续性
示例:Conceptpower DPA 500 in Xtra VFI 运行模式(2× 500 kW frames) 系统总容量:1000 kW 指定冗余:N + 2 负载功率: 200 kW 活动模块No:4个 UPS有源容量:400 kW
Xtra VFI有一个允许用户设置操作参数以适应特定应用程序的界面。
客户设置参数包括:
系统计算并显示Xtra VFI与正常运行相比的节能效果等:
Xtra VFI 运行模式下显示 ups - 设置和测量(活动模式和待机模式下模块数量)
点击这里观看 3.30 分钟的视频
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴