通用数据
UPS 机柜容量
300 kW
UPS 模块容量
50 kW
UPS 输出功率因数
1.0
最大机柜并联数
最大 5 个机柜
最大模块并联数
最大30个模块
最大系统容量
1500 kW
接线
3ph + N + PE
UPS 类型
模块化(DPA)
拓扑结构
在线双变换
输入
输入电压
220/380, 230/400, 240/415 VAC
电压范围
161/280 - 264/460 VAC
频率范围
35 - 70 Hz
THDi 100% 负载
功率因数 100% 负载
≥ 0.99
输出
输出电压
THD
< 2%
频率
50 或 60 Hz(可选)
效率
双变换模式
模块效率最大97.6% 系统效率最大 97.4%
Eco-mode
99%
通讯
用户界面
模块 LCD + 机柜彩色触摸显示屏
通讯端口
USB,RS-232,SNMP 接口,干接点
软件
监控和远程关机可选
技术规格如有更改,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴