DPA UPScale ST S2 应用

专为中低功率应用设计,DPA UPScale ST S2 提供真正的模块功率保护从 10 到 200 kW(1 到 10 个模块)在一个工业标准框架。它灵活的设计提供了一种 “随需求增长逐步投资” 的模式,使它可以很容易地在功率需求增长时加大安装的 UPS 的规模,并并行配置系统,以达到400kw的总功率容量。DPA UPScale ST 通过一流的效率性能、快速高效的实施和极低的总体运营成本,降低了成本。

机柜类型  ST 40  ST 60  ST 80 ST 120  ST 200 
每个机柜中的模块数量   2  3  4  6  10
每个系统的并联框架  4  4  4  3  2
每个系统中的最大模块数量   8  12  16  18  20
无冗余系统的最大总容量   160 kW  240 kW  320 kW  360 kW  400 kW

DPA-UPScale-ST-S2-200-200kW
Select region / language