通用数据
系统功率范围
10 kW – 200 kW
UPS 标称功率 / 框架
80 / 60 / 120 / 200 kW
UPS 输出功率因数
1.0
UPS 类型
模块化(分散式并联架构)
拓扑结构
在线双向转换
输入
标称输入电压
3× 380 / 220 V + N,3× 400 / 230 V + N,3× 415 / 240 V + N
电压容差(参考 3× 400 / 230 V)
适用于负载 <100% (−20%,+15%),<80% (−25%,+15%),<60% (−35%,+15%)
频率
35-70 Hz
输入失真 THDi
< 3 %
功率因数
0.99
输出
额定输出电压
电压失真(参考 3× 400 / 230 V)
< 1.5 %
50 Hz 或 60 Hz
效率
总效率
最高 96%
在节能模式配置中
98%
通信
用户界面
模块 LCD + 机柜彩色触摸显示屏
通讯端口
USB,RS-232,SNMP 接口,干接点
软件
监控和远程关机可选
标准
安全性
IEC/EN 62040-1
电磁兼容性 (EMC)
IEC/EN 62040-2
性能
IEC/EN 62040-3
制造
ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,OHSAS18001
技术规格如有更改,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴