PowerScale 型号

想了解更多产品和服务信息?

PowerScale Cabinet A 柜  10-15-20 kVA

  • UPS 额定功率:10/9 - 15/13.5 - 20/18 kVA/KW

  • 电池:7/9Ah

  • 并联配置:最多可达 20 台

  • 尺寸(WxHxD):345 x 720 x 710 mm

  • 不带电池的重量(kg): 60 - 62 – 64

PowerScale B 柜 10-15-20- 25 kVA

  • UPS 额定功率:10/9 - 15/13.5 - 20/18 - 25/22.8 kVA/KW

  • 电池:7/9Ah

  • 并联配置:最多可达 20 台

  • 尺寸(WxHxD):345 x 1045 x 710 mm

  • 不带电池的重量(kg): 88 - 90 -92 – 94

 

PowerScale C 柜 25-30-40- 50 kVA

  • UPS 额定功率:25/22.5 - 30/27 - 40/36 - 50/45 kVA/kW

  • 电池:7/9 Ah 和 28 Ah

  • 并联配置:最多可达 20 台

  • 尺寸(WxHxD):440 x 1400 x 910 mm

  • 不带电池的重量(kg): 151/135 - 160/145 - 165/150 - 170/155 (7/9Ah)