通用数据
系统功率范围
10 kVA – 1000 kVA
输出功率因数
0.9
并联配置
最多并联配置 20 个模块装置
UPS 类型
独立式
拓扑结构
在线双向转换
输入
标称输入电压
3× 380 V / 220 V + N,3× 400 V / 230 V + N,3× 415 V / 240 V + N
电压容差 (参考 × 400 V / 230 V)
适用于负载 <100% (−10%,+15%),<80% (−20%,+15%),<60% (−30%,+15%)
频率
35-70 Hz
输入失真 THDi
在 100% 时,≤3(正弦波)
功率因数
在 100% 负载时,0.99
输出
额定输出电压
电压失真
<2% 线性负载,<4% 非线性负载 (IEC / EN62040-3)
50 Hz 或 60 Hz
效率
总效率
最高 95.5%
在节能模式配置中
98%
通信
User interface
模块 LCD + 机柜彩色触摸显示屏
通讯端口
RS-232,SNMP 槽(USB 和无电势触点可选)
标准
安全性
IEC/EN 62040-1
电磁兼容性 (EMC)
IEC/EN 62040-2
性能
IEC/EN 62040-3
制造
ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,OHSAS18001
技术规格如有更改,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴