通用数据
范畴
60 kW – 120 kW
输出功率最大值
60 / 80 / 100 / 120 kW
输出功率因数
1.0
并联配置
最多10个装置
UPS 类型
一体式
拓扑结构
在线双向
输入
标称输入电压
3× 380 / 220 VAC + N,3× 400 / 230 VAC + N,3× 415 / 240 VAC + N
电压容差(参考 3 x 400/230 V)
适用于负载 < 100 % load: -10 %, +15 % < 80 % load: -20 %, +15 % < 60 % load: -30 %, +15 %
频率
35-70 Hz
输入失真 THDi
≤ 4 %
功率因数
0.99
输出
额定输出电压
电压失真
<2%
50 或 60 Hz
效率
双向转换
最高 96%
在节能模式配置中
99%
通信
用户界面
可选
客户输入
远程关机,发电机组界面
客户输出
无电势触电(可选),USB(可选)
标准
安全性
IEC/EN 62040-1
电磁兼容性(EMC)
IEC/EN 62040-2
性能
IEC/EN 62040-3
制造
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
技术规格如有更改,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴