通用参数
范围
160 kW – 500 kW
输出功率最大值
160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW
输出功率因数
1.0
并联配置
最多 10 个装置
UPS 类型
一体式
拓扑结构
在线双向转换
输入
标称输入电压
3× 380 / 220 V + N,3× 400 / 230 V + N,3× 415 / 240 V + N
电压容差 (参考 3× 400 / 230 V)
适用于负载 <100% (−23%,+15%),<80% (−30%,+15%),<60% (−40%,+15%)
频率
35-70 Hz
输入失真 THDi
≤ 3.5
功率因数
0.99
输出
额定输出电压
电压失真
<2%
50 Hz 或 60 Hz
效率
总效率
最高 96%
在节能模式配置中
98%
通信
用户界面
可选
标准
安全性
IEC/EN 62040-1
电磁兼容性 (EMC)
IEC/EN 62040-2
性能
IEC/EN 62040-3
制造
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
技术规格如有更改,恕不另行通知。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴