TLE系列的技术规格

想了解更多产品和服务信息?

基本数据

额定输出容量(kVA)
160 200 320 400 600 800
额定输出功率(kW) 160 200 320 400 600 800

输出功率因数

1.0

拓扑

在线双转换

设备类型

塔式

RPA

高达6台直接并机

整流器

额定电压等级

三相 380/400/415Vac + N

输入电压范围

±15%

输入频率

50/60 Hz

输入频率范围

±10%
谐波电流THDi
 
<3%
输入功率因数
0.99
缓启动
标配
逆变器
额定电压等级
三相 380/400/415Vac + N
输出电压精度
<±1% 静态, <±3% 动态,<±3% 不平衡负载
电压谐波失真THDU
<2.5% 线性负载,<5% 非线性负载 (EN62040)
输出短路能力
2.2 x In(相-中性线 / 相-相线)
峰值因数
3:1

效率

整机效率(双转换)
高达96.4% 高达96.6% 高达96.5% 高达96.6% 高达96.9% 高达94.8%
eBoost模式效率
高达98.2% 高达98.3% 高达98.2% 高达98.3% 高达98.3% 高达98.3%

环境

储存温度
-25 - +55°C
运行温度
0-40°C
相对湿度
<95%(无凝露)
海拔高度
1000m及以下无降额,1500m:-15% / 2000m:-7.5% / 3000m:-10%(EN/IEC 62040-3)

通信

显示面板
中英文大屏幕LCD
干接点
6个(27种可编程信号可选)
输入信号
EPO,柴油机启动,1x辅助信号(可设置)
通信接口
RS232,SNMP(Modbus IP,RS232,RS485 & BacNet IP)

电气/机械结构

防护等级
IP20
外壳颜色
RAL 9005(黑色)
进线方式
上/下进线(160-200kW机型上进线可选)
反馈保护
标配
维护要求
全正面维护
散热
前部进风,顶部出风

电池

类型
阀控铅酸蓄电池,富液型蓄电池,镍镉蓄电池,飞轮,锂电池
浮充电压
545 – 600 V

标准

安全
EN/IEC 62040-1
电磁兼容EMC
EN/IEC 62040-2
性能
EN/IEC 62040-3
产品认证
CE
生产
ISO 9001

尺寸重量

重量(kg)
500 500 980 980 2200 2380
尺寸(宽x深x高,mm)
820x865
x1905
820x865
x1905
1420x865
x1905
1420x865
x1905
3000x865
x1905
3420x865
x1905

技术规格如有变更,恕不另行通知。


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language