La recherche d’une fuite ou d'un éclatement sur les canalisations d’un réseau de transport d’eau de plusieurs centaines de kilomètres de long peut s’avérer particulièrement fastidieuse. Heureusement, nos solutions de localisation emploient des algorithmes et des modèles hydrauliques spécifiques pour aider les opérateurs et les équipes de maintenance à identifier plus rapidement l’emplacement des fuites. Résultat : une nette réduction de la durée des arrêts d’exploitation et des dégâts associés.
Pourquoi ABB ?
Le système de localisation des fuites intégré au système de contrôle Symphony Plus d’ABB se présente sous la forme d’un module complémentaire associé à la solution de gestion des fuites sur les réseaux de canalisations. Pour localiser les fuites et les éclatements dès leur apparition, et mettre en œuvre immédiatement des stratégies de confinement, cette solution s’appuie notamment sur l’analyse des gradients ou des ondes de pression.
- Localisation instantanée des éclatements via l’analyse des données en temps réel
- Réduction des dégâts associés aux éclatements grâce à l’application instantanée de stratégies de confinement
- Solution intégrée au système de contrôle et à l’environnement de modélisation hydraulique