La détection et la localisation en temps réel des fuites d’eau, des éclatements de canalisations, des zones de rupture, des compteurs et équipements défaillants et d’autres problèmes ont un effet positif sur la qualité de l’alimentation en eau, de même que sur le rendement opérationnel et les performances de maintenance des réseaux de distribution d’eau. Les opérateurs, équipes de maintenance et responsables bénéficient d'une vue d’ensemble de l’état du système grâce à des tableaux de bord faciles d’accès, basés sur des KPI.
Pourquoi ABB ?
Dans le cadre d’un partenariat, ABB a intégré les solutions de TaKaDu, principal prestataire de solutions de détection de fuites et de logiciels de surveillance des infrastructures des réseaux de distribution d’eau, à son système SCADA Symphony Plus. Objectif : renforcer les capacités existantes de gestion des informations et stimuler l’analyse en temps réel des données et opérations du réseau.
- Optimisation de la surveillance en temps réel des performances des infrastructures d’alimentation en eau
- Atténuation des pertes financières liées à la réduction des volumes d’eau commercialement inutilisables et à la hausse de la consommation d'énergie
- Amélioration des performances de localisation des fuites
- Les interfaces d’échange de données communes existantes réduisent les efforts d’ingénierie liés à la solution TaKaDu