| AI810 |
|
16 kanałów w 1 grupie, pojedyncze zakończenie we wspólnym powrocie, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, 12-bitów |
| AI815 |
|
8 kanałów w 1 grupie, pojedyncze zakończenie we wspólnym powrocie, 0(4)-20 mA 0(1)-5 V, 12-bitów, interfejs HART, zasilanie nadajnika |
| AI820 |
|
4 kanały w 1 grupie, bipolarny różnicowy, ±0(1)-5 V, ±0(2)-10 V, ±0(4)-20 mA, 14-bitów + znak |
| AI825 |
|
4 kanały, oddzielne powroty, izolowany bipolarny, ±0(2)-10 V, ±0(4)-20 mA, 14-bitów + znak |
| AI830A |
|
8 kanałów w 1 grupie, Pt100, Ni100, Ni120, Cu10, rezystor 0-400 Ohmów, 14-bitów, 3-przewody |
| AI835A |
|
8 kanałów w 1 grupie (7 + połączenie referencyjne), TC typów: B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U, -30…75 mV, 15-bitów |
| AI843 |
|
8 kanałów w 1 grupie + połączenie referencyjne, TC typów: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, -30…75 mV, 16-bitów, rozszerzona diagnostyka |
| AI845 |
|
8 kanałów w 1 grupie, pojedyncze zakończenie we wspólnym powrocie, 0(4)-20 mA 0(1)-5 V, 12-bitów, rozszerzona diagnostyka,
interfejs HART, zasilanie nadajnika |
| AI890 |
|
8 kanałów w 1 grupie, pojedyncze zakończenie we wspólnym powrocie, 0(4)-20 mA, 12-bitów, zasilanie nadajnika |
| AI893 |
|
8 kanałów w 1 grupie (7 + połączenie referencyjne), TC typów: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, ‑10…80 mV. RTD: Pt50-1000, Ni100-500, Cu10-100, rezystor 0-4000 Ω, 3-przewody, 15-bitów + znak |
| AI895 |
|
8 kanałów w 1 grupie, pojedyncze zakończenie we wspólnym powrocie, 4-20 mA, 12-bitów, interfejs HART, zasilanie nadajnika |