Moduły wejść/wyjść S900

Moduły wejść/wyjść S900 mogą być montowane bezpośrednio w strefie 1 i strefie 2 obszarów zagrożonych wybuchem.

Moduły wejść/wyjść S900 komunikują się z systemem sterowania przy użyciu standardu Profibus. Kaseta wejść/wyjść może być zainstalowany bezpośrednio w terenie, co zmiejsza koszty instalacji i przewodów.

System jest wytrzymały, odporny na błędy i łatwy w eksploatacji. Zintegrowane mechanizmy odłączania umożliwiają wymianę modułów podczas pracy, co oznacza, że nie ma potrzeby przerywania napięcia zasilania w celu wymiany jednostki zasilacza.

Funkcje S900 obejmują:

  • System zdalnych wejść/wyjść do obszarów zagrożonych wybuchem
  • Redundancja dla zapewnienia maksymalnej dostępności
  • Hot-swap - możliwość wymiany wszystkich komponentów podczas pracy
  • Rozszerzone funkcje diagnostyczne redukują wymagane działania konserwacyjne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zalety
Dane techniczne
Serwis
  • Warte swojej ceny: Zintegrowane bariery izolacji galwanicznej eliminują potrzebę stosowania dodatkowych barier
  • Uproszczona konserwacja dzięki autodiagnostyce i dostępności danych diagnostycznych poprzez magistralę polową lub lokalnie na stacji wejść/wyjść
  • Łatwa konfiguracja przy użyciu standardu FDT/DTM lub plików GSD
Moduły binarne   Opis
DX910S/B/N
 
8 kanałów, wejścia lub wyjścia binarne, wejście dla suchego kontaktu lub inicjatora NAMUR, wyjścia dla małej mocy zaworów iskrobezpiecznych
DP910S/B/N   Wejścia częstotliwościowe, wejście dla suchego kontaktu lub inicjatora NAMUR
DO910S/B/N   4 kanały, wyjścia dla zaworów
DO930N   4 styki normalnie otwarte oraz 2 styki przełączne
Moduły wejść analogowych   Opis
AI910S/B/N  
4 kanały 4..20 mA, zasilanie nadajnika
AI930S/B/N   4 kanały 4..20 mA, HART, zasilanie nadajnika
AI931S/B/N   4 kanały 0/4..20 mA, HART, wejscia pasywne
AI950S/B/N   4 kanały temperaturowe: Pt100, Pt1000, Ni100 2-/3-/4-przewodowe, termopary typów: B, E, J, K, L, N, R, S, T, wejścia wzajemnie izolowane
Moduły wyjść analogowych   Opis
AO910S/B/N   4 kanały 0/4..20 mA
AO920S/B/N   4 kanały 0/4..20 mA, wyjścia wzajemnie izolowane
AO930S/B/N   4 kanały 0/4..20 mA, HART
Compact Box
CB220N
  Opis
CB220N   Kompaktowa kaseta wejść/wyjść S900 dla do 4 modułów      
Warianty urządzeń:
Montaż w środowisku bezpiecznym: Typ N
Montaż w strefie 2: Typ B
Montaż w strefie 1: Typ S

Uwaga! Nie nalezy mieszać ze sobą komponentów różnych typów!

Więcej informacji znajdziesz w Katalogu Produktów.
Loading documents
Select region / language