ACS880 Frequenzumrichter für die chemische Industrie

Sie suchen nach einer Motorregelungslösung, welche die Verfügbarkeitszeit erhöht und umfassend die Anforderungen der chemischen Industrie erfüllt?

Falls Ihre Antwort „Ja“ lautet, könnten unsere ACS880 Industrial Drives für Sie die richtige Wahl sein. Diese Frequenzumrichter arbeiten auch bei nicht idealen Netzbedingungen wie Spannungsschwankungen zuverlässig. Die integrierte Technologie der Direkten Drehmomentregelung (DTC) ermöglicht ein hohes Anlaufmoment des Motors und so einen äußerst zuverlässigen Start des Prozesses. ACS880 Frequenzumrichter erfüllen in vollem Umfang die Anforderungen der chemischen Industrie z. B. die NAMUR-Empfehlungen und bieten umfangreiche Produktoptionen, darunter auch einen ATEX-zertifizierten Thermistorschutz und ein Sicherheitsfunktionsmodul. Die Frequenzumrichter stehen sowohl für Neuanlagen als auch zur Nachrüstung älterer Anlagen zur Verfügung.

Einsatzmöglichkeiten

  • Kreiselpumpen
  • Zahnrad-, Membran- und Kolbenpumpen
  • Kompressoren
  • Extruder
  • Mischer
  • Lüfter
  • Förderanlagen
  • Pelletiermaschinen
  • und vieles mehr

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Diese Seite teilen

Merkmale und Vorteile


Zuverlässiger Prozess-Start mit der DTC-Technologie

  • Äußerst zuverlässiger Anlauf von Zahnradpumpen, Kompressoren, Extrudern und Membranpumpen aufgrund eines hohen Anlaufmoments.
  • Ausgleich von Spannungseinbrüchen im Einspeisenetz ohne Prozessunterbrechung
  • Präzise Drehmomentbegrenzung für den mechanischen Schutz der Extruder
  • Zuverlässiger fliegender Start der Lüfter
  • Bei Einsatz zusammen mit einem Sinusfilter werden im Hinblick auf die Spitzenspannung und die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit die Anforderungen der chemischen Industrie wie NAMUR NE38 erfüllt.

Einhaltung der NAMUR-Empfehlungen für Kommunikation und E/A

  • In die Regelungssoftware des Frequenzumrichters kann entsprechend der NAMUR-Empfehlung NE122 über PROFIBUS-DP kommunizieren.
  • Die Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Leitsystem mit dem VIK-NAMUR-Profil lässt sich schnell und einfach einrichten.
  • Möglichkeit einer E/A-Lösung gemäß NAMUR NE37

Vereinfachte Installation mit ATEX-zertifiziertem Thermistorschutzmodul

  • Erhöhung der Prozess-Sicherheit und Vereinfachung der Installation
  • Zusammen mit der Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) des Frequenzumrichters wird die Sicherheitsfunktion Sichere Motortemperatur (EN/IEC 61800-5-2) realisiert, die verhindert, dass der Motor den festgelegten Temperaturgrenzwert überschreitet.
  • Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
  • Vom TÜV Nord und VTT Expert Services Ltd zertifiziert
  • Weitere Informationen sind hier verfügbar

Geräteschutz durch die ATEX-zertifizierte Funktion Sichere Abschaltung

  • Die integrierte Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment des ACS880 Frequenzumrichters ist eine gemäß der ATEX-Richtlinie zertifizierte Funktion zur sicheren Abschaltung.
  • Die STO-Funktion des Frequenzumrichters kann bei manchen Motortypen zum Aufbau des Temperaturschutzes verwendet werden.
  • Auf den Einsatz von Schützen beim Temperaturschutz kann verzichtet werden.
  • Der ACS880 Frequenzumrichter kann zum Aufbau der Temperaturschutzfunktion verwendet werden.
  • Die STO-Funktion des Frequenzumrichters ist gemäß EN/IEC 61800-5-2 ausgeführt und erfüllt die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. STO erreicht die Sicherheitsstufen SIL 3 und PL e.
  • Die ATEX-zertifizierte Funktion Sichere Abschaltung entspricht den Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und ist vom TÜV Nord sowie VTT Expert Services Ltd zertifiziert.
  • Weitere Informationen sind hier verfügbar.

Wartungsintervall bis zu neun Jahren

  • Langfristiger, zuverlässiger, unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb
  • Lange Lebensdauer der Haupt- und Hilfslüfter

Sichere, bewährte Paketlösungen mit ABB-Motoren für explosionsgefährdete Bereiche

  • Niederspannungsmotoren für explosionsgefährdete Bereiche wurden zusammen mit ACS880 Industrial Drives geprüft und zertifiziert.
  • Einsparungen bei Zeit und Kosten, da die projektspezifische Prüfung und Zertifizierung der Kombination aus Motor und Frequenzumrichter entfällt.
  • Geprüfte Motor/Frequenzumrichter-Kombinationen sparen Installationskosten, und der Thermistorschutz ist lediglich optional.
  • Kosteneinsparungen durch die optimierte Leistung der aus Motor und Frequenzumrichter bestehenden Pakete. Eine Überdimensionierung des Motors ist nicht erforderlich.
  • Weitere Informationen sind hier verfügbar.
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns