Frequenzumrichter und Motoren für Extruder in Lebensmittelverarbeitung

Präziser und zuverlässiger Extruderbetrieb für jederzeit perfekte Produkte

Drehzahl und Drehmoment sind bei jedem Extrusionsprozess in der Lebensmittelherstellung wichtige Faktoren. Durch ihre sorgfältige Regelung kann eine gleichbleibend hohe Qualität des Produkts sichergestellt werden, egal, ob Sie Süßwaren, Frühstückscerealien oder Nudeln herstellen. 

Unsere Frequenzumrichter und Motoren sind die ideale Wahl zum Antrieb von Extrudern. Die Frequenzumrichter verfügen über die direkte Drehmomentregelung (DTC), welche eine hervorragende Regelung zur Sicherstellung eines zuverlässigen Anlaufs und Betriebs sowie eine hohe Produktqualität ermöglicht. Gleichzeitig helfen Ihnen hocheffiziente Motoren und Antriebe bei der Reduzierung des Energieverbrauchs. Sicherheitsfunktionen wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) sorgen für die Sicherheit des Personals und der Maschinen. Sie können sich auf die Antriebe und Motoren von ABB verlassen, die tagtäglich den zuverlässigen Betrieb des Extruders sicherstellen. 

Präzise Regelung, Energieeinsparung und hohe Zuverlässigkeit. Alles zählt, wenn Sie extrudierte Produkte bester Qualität herstellen möchten.
 

Frequenzumrichter Highlights

  • Integrierte Technologie der direkten Drehmomentregelung (DTC) für eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung
  • Kompatibilität mit allen wesentlichen Automatisierungsnetzwerken durch eine große Anzahl von Feldbusadaptern
  • Hohe Maschinen- und Personensicherheit dank der Funktion sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) und anderer Sicherheitsmerkmale

Motoren Highlights 

  • Motoren mit fortschrittlicher Technologie wie Motoren mit hoher dynamischer Leistung (HDP) und Synchronreluktanzmotoren (SynRM) mit geringem Trägheitsmoment ermöglichen eine präzise und schnelle Motorregelung für eine Produktion mit hoher Qualität.
  • Hohe Effizienz (bis IE5) für einen geringeren Energieverbrauch und reduzierte Emissionen
  • Bewährte Technologie für einen zuverlässigen Extruderbetrieb

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language