Modbus RTU

Η χρήση μιας μονάδας Modbus RTU (Remote Terminal Unit) σημαίνει ότι το πρωτόκολλο Modbus χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της σειριακής γραμμής με ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη συμβατό με τα πρότυπα EIA-232, EIA-485, ή παρόμοιο. Πολυάριθμα συστήματα αυτοματισμού διαθέτουν περιβάλλοντα εργασίας Modbus-RTU για επικοινωνία.

Οι ρυθμιστές μας που διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα Modbus RTU στη βασική έκδοση είναι: ACS310, ACS355, ACS550, ACS580, ACH550, ACS850, ACQ810

Ακόμη, το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει διαφορετικούς προσαρμογείς Modbus RTU, ανάλογα με τον τύπο ρυθμιστή στροφών:

 
  • Η κάρτα δικτύου FMBA-01 είναι συμβατή με το ρυθμιστή ACS355 
  • Η κάρτα δικτύου FSCA-01 είναι συμβατή με τα μοντέλα ρυθμιστών: ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880, ACS580
  • Η κάρτα δικτύου RMBA-01 είναι συμβατή με το ρυθμιστή ACS800

Προσαρμογείς

Select region / language