ACS880-04F - drive modules για τοποθέτηση με φλάντζα
Απλοποιήστε τον σχεδιασμό του ερμαρίου σας σε επικίνδυνο περιβάλλον
Τα drive modules ACS880-04F είναι σχεδιασμένα για εξωτερικές εγκαταστάσεις ερμαρίου και για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνο περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή άλλες προσμείξεις. Στις εγκαταστάσεις με φλάντζα, ο ρυθμιστής στροφών εγκαθίσταται από τη φλάντζα στον τοίχο του ερμαρίου ώστε η ψύκτρα να είναι εκτός του ερμαρίου. Με αυτό τον τρόπο, η ροή αέρα του τμήματος ελέγχου του ρυθμιστή διαχωρίζεται από τη ψύκτρα. Εφόσον μόνο το τμήμα ελέγχου βρίσκεται εντός του ερμαρίου, περιορίζεται η θερμότητα σε αυτό. Με περιορισμένη ανάγκη για κρύο αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι ανεμιστήρες ή μονάδες ανταλλαγής αέρα. Η τοποθέτηση με φλάντζα σας βοηθά να απλοποιήσετε τον σχεδιασμό ερμαρίου, να περιορίσετε το μέγεθός του και να μειώσετε τα κόστη επένδυσης.
- Εύρος ισχύος από 200 έως 710 kW
- Η φλάντζα και η ψύκτρα των ρυθμιστών έχουν βαθμό προστασίας IP55 (UL Type 12), που σημαίνει ότι προστατεύονται από τη σκόνη και το νερό χαμηλής πίεσης
- Δυνατότητα ψύξης του οπίσθιου καναλιού
- Η δυνατότητα σύνδεσης του ρυθμιστή με ένα κανάλι ψύξης αέρα σας βοηθάει να περιορίσετε τα κόστη ψύξης
- Λειτουργία άμεσου ελέγχου ροπής (DTC) στη βασική έκδοση
- Ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας άμεσης απενεργοποίησης του καναλιού ροπής, στη βασική έκδοση
- Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με θύρα USB
- Ενσωματωμένο φίλτρο EMC, τσοκ και μονάδα φρένου
- Υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα πρωτοκόλλων fieldbus
- Ευέλικτο I/O και επιλογές κωδικοποιητή