ACS880-04FXT - πακέτα single drive modules για τοποθέτηση με φλάντζα

Απλότητα για τοποθέτηση σε ερμάριο

To ACS880-04FXT αποτελείται από δύο single drive modules παράλληλα συνδεδεμένα με κοινό DC bus επεκτείνοντας το εύρος ισχύος μέχρι και 1200 kW. Το πακέτο έρχεται με μια εξωτερική μονάδα ελέγχου η οποία έχει τρεις υποδοχές για modules, όπως η επέκταση I/O και τα modules προσαρμογέα fieldbus. Το ACS880-04FXT είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους κατασκευαστές μηχανημάτων και τους system integrators, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη τοποθέτηση σε ερμάριο.

Η τοποθέτηση με φλάντζα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ερμαρίου και σε εγκαταστάσεις σε επικίνδυνο περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή άλλες προσμείξεις. Εξασφαλίζει οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση σε ερμάριο μειώνοντας την ανάγκη ψύξης εντός του ερμαρίου.

Παραδείγματα πιθανών εφαρμογών μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορες βιομηχανίες όπου χρησιμοποιούνται εξωτερικά ερμάρια ή σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις. 
  • Συνήθεις βιομηχανίες: Πετρελαίου και Φυσικού αερίου, μεταλλουργίας, υδάτων , ενέργειας κτλ.
  • Εφαρμογές όπως: τεχνητή ανέλκυση, αντλίες λάσπης, αντλίες διάρρηξης,  θραυστήρες, ταινιόδρομοι, διάνοιξη σηράγγων, αντλητικά συστήματα, ανεμιστήρες κτλ.

Αξίζει να δείτε

  • Εύρος ισχύος από 400 έως 1200 kW  
  • Τα modules μπορούν να είναι συνδεδεμένα σε 6 ή 12 παλμούς
  • Πακέτο single drive modules για ευέλικτο και συμπαγή σχεδιασμό ερμαρίου
  • Ενσωματωμένο φίλτρο EMC, τσοκ και μονάδα φρένου
  • Συμπαγής και οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση σε απαιτητικό περιβάλλον
  • Η φλάντζα και η ψύκτρα των ρυθμιστών έχουν βαθμό προστασίας IP55 (UL Type 12), που σημαίνει ότι προστατεύονται από τη σκόνη και το νερό χαμηλής πίεσης 
  • Δυνατότητα ψύξης του οπίσθιου καναλιού
  • Η δυνατότητα σύνδεσης του ρυθμιστή με ένα κανάλι ψύξης αέρα σας βοηθάει να περιορίσετε τα κόστη ψύξης
  • Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα των πλήρως συμβατών βιομηχανικών ρυθμιστών στροφών ACS880
     
ACS880-04FXT-390px

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Σχετικοί σύνδεσμοι και λήψεις

Loading documents
Select region / language