ACS880-04XT, Πακέτα single drive modules

Απλότητα στη συναρμολόγηση του πίνακα


Ο ACS880-04XT αποτελείται από δύο παράλληλα συνδεδεμένα single drive modules ACS880-04 που έχουν κοινό αγωγό συνεχούς ρεύματος, αυξάνοντας έτσι το εύρος ισχύος έως τα 1200 kW. Το πακέτο έρχεται με εξωτερική μονάδα ελέγχου που έχει τρεις υποδοχές για συστήματα της επιλογής σας, όπως επέκταση I/O και fieldbus adapter modules. Ο ACS880-04XT έχει σχεδιαστεί ειδικά για την βέλτιστη συναρμολόγηση του πίνακα με ρυθμιστές στροφών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κατασκευής μηχανημάτων και πινάκων.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 400 έως 1200 kW 
  • Mπορούν να συνδεθούν σε συνδέσεις 6 και 12 παλμών
  • Πακέτο single drive modules για ευέλικτη συναρμολόγηση του πίνακα
  • Άμεσος έλεγχο ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Βαθμός προστασίας IP00 και IP20 
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια, με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO) 
  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με θύρα USB
  • Υποστηρίζει εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας, επιλογών I/O και κωδικοποίησης
  • Ευελιξία επιλογών I/O και κωδικοποίησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents