ACS880-104, inverter modules

Πολλαπλές δυνατότητες και προσβάσεις για τον σχεδιασμό του πίνακά σας


Βασισμένα στην αρχιτεκτονική των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB, τα inverter modules έχουν σχεδιαστεί να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των συστημάτων με κοινό αγωγό συνεχούς ρεύματος.

Τα inverter modules τροφοδοτούνται με συνεχές ρεύμα και έχουν ενσωματωμένους πυκνωτές για εξομάλυνση της τάσης. Η ηλεκτρική σύνδεση με τον κοινό αγωγό συνεχούς ρεύματος προστατεύεται με ασφάλειες. Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διακόπτης για την αποσύνδεση ενός μεμονωμένου inverter από τον αγωγό συνεχούς ρεύματος. Κάθε μονάδα inverter διατίθεται με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO).

Τα modules διατίθενται σε οκτώ μεγέθη πλαισίου, περιλαμβάνοντας τη μονάδα inverter R8i, που μπορεί να συνδεθεί παράλληλα για τη δημιουργία υψηλής ισχύος inverter σε multidrives. Ο R8i διαθέτει ανεμιστήρες ψύξης ελεγχόμενης ταχύτητας, ταχυσυνδέσμους για την καλωδίωση με τον κινητήρα και τροχούς για εύκολη εγκατάσταση και μεταφορά.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 1.5 έως 3200 kW
  • Βασισμένοι στην αρχιτεκτονική των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB
  • Inverter modules για ευέλικτη και βέλτιστη συναρμολόγηση
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Βαθμός προστασίας IP00
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια, με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO)
  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με θύρα USB
  • Υποστηρίζει εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας, επιλογών I/O και κωδικοποίησης
  • Εκτενές σύνολο επιλογών μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents
Select region / language