ACS880-104LC - Υγρόψυκτα inverter modules

Συμπαγής σχεδιασμός με υψηλή πυκνότητα ισχύος


Βασισμένα στην αρχιτεκτονική των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών, αυτά τα υγρόψυκτα inverter modules έχουν σχεδιαστεί να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες γύρω από το σχεδιασμό πινάκων. Λειτουργούν με συνεχές ρεύμα και διαθέτουν διάφορες ενσωματωμένες επιλογές.

Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά συμπαγής, γεγονός που βελτιστοποιεί την εγκατάσταση σε ερμάριο. Ένα drive module μπορεί να αποδώσει στον κινητήρα συνεχές ρεύμα έως 850 Α.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος 250 έως 3000 kW / 690 V
  • Τριφασικά modules με δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης για την κάλυψη αναγκών υψηλής ισχύος
  • Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με υψηλή πυκνότητα ισχύος
  • Ενσωματωμένο φίλτρο du/dt ως πρότυπη επιλογή
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής STO
  • Σύντομη διαδικασία συντήρησης, εύχρηστη κατασκευή
  • Ταχυσύνδεσμοι για αγωγούς ψύξης και καλώδια κινητήρων
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με θύρα USB
  • Υποστηρίζει εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας, επιλογών I/O και κωδικοποίησης
  • Ευελιξία επιλογών I/O και κωδικοποίησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents