ACS880-1604, Μετατροπείς DC-DC

Για αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση ενέργειας


Αυτός ο μετατροπέας μπορεί να μεταφέρει ενέργεια από τον κοινό αγωγό συνεχούς ρεύματος ενός συστήματος οδήγησης σε μία εξωτερική ενεργειακή αποθήκη. Από εκεί, μπορεί να μεταφέρει την ενέργεια πίσω στον αγωγό συνεχούς ρεύματος, όταν εμφανιστεί ανάγκη. Οι ενεργειακές αποθήκες μπορεί να είναι μπαταρίες ή υπερπυκνωτές. Εφαρμογές που απαιτούν αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας εντοπίζονται σε πληθώρα βιομηχανιών, όπως σε ναυτιλιακές βιομηχανίες (αποζημίωση φορτίου κορυφής) και σε βιομηχανίες μεταποίησης (ηλεκτρική πέδηση ή σταθεροποίηση τάσης αγωγού συνεχούς ρεύματος). Η μονάδα μετατροπέα αποτελείται από R8i και DCL φίλτρα.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 305 έως 1146 kW 
  • Ευέλικτος σχεδιασμός
  • Ίδιος εξοπλισμός R8i με τη μονάδα inverter R8i
  • Ταχύς και ακριβής έλεγχος συνεχούς ρεύματος με άμεση ανταπόκριση σε δυναμικές συνθήκες

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents