ACS880-304, Υγρόψυκτα modules με διόδους

Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός


Τα υγρόψυκτα modules τροφοδοσίας με διόδους, έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση με έναν μετασχηματιστή τροφοδοσίας που λειτουργεί ως τσοκ εναλλασσόμενου ρεύματος. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη για επιπλέον τσοκ κάνοντας το module εξαιρετικά ελαφρύ, ζυγίζοντας μόνο 12 kg. Το ονομαστικό ρεύμα DC μιας μονάδας module είναι 1000A.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος 980 έως 3633 kVA / 690 V
  • Μη ελέγξιμη γέφυρα διόδων συνεχούς ρεύματος
  • Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης των modules για επίτευξη υψηλών τιμών ισχύος
  • Υποστηρίζει διαμορφώσεις δικτύου με 6/12/24 παλμούς
  • Δυνατότητα εξωτερικού DC κυκλώματος φόρτισης
  • Συμπαγής σχεδιασμός

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents