ACS880-34, Single drive modules για εξαιρετικά χαμηλά αρμονικά σήματα

Διαχειριστείτε και ελέγξτε τα αρμονικά σήματα


Οι ρυθμιστές εξαιρετικά χαμηλών αρμονικών σημάτων περιορίζουν την αλλοίωση του σήματος σε πολύ υψηλό βαθμό και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα. Το drive module ACS880-34 έχει ενσωματωμένους εξομαλυντές αρμονικών σημάτων. Οι εξομαλυντές περιλαμβάνουν ενεργή μονάδα παροχής και ενσωματωμένο φίλτρο αρμονικών σημάτων σε σειρά, χωρίς να εντοπίζεται η ανάγκη για εξωτερικά φίλτρα, διαμορφώσεις πολλαπλών παλμών ή ειδικούς μετασχηματιστές. Με τη διαχείριση και των έλεγχο των αρμονικών σημάτων, ο συντελεστής ισχύος του ACS880-31 αγγίζει τη μονάδα.

Η ενεργή μονάδα παροχής στο ρυθμιστή μπορεί να ενισχύσει την τάση εξόδου και να εξασφαλίσει τη λειτουργία του κινητήρα σε ονομαστική τάση, ακόμη και όταν η παροχή τάσης είναι μικρότερη της ονομαστικής. Ο ρυθμιστής, επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα διόρθωσης του συντελεστή ισχύος του δικτύου για την αποζημίωση του χαμηλού συντελεστή ισχύος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο.

Αυτά τα modules έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κατασκευαστές μηχανημάτων και συστημάτων, με στόχο την ευελιξία και την απλότητα του ηλεκτρολογικού πίνακα. Διαθέσιμα σε παραλλαγές κατακόρυφου σχεδιασμού, μπορούν εύκολα να εισαχθούν στο πίνακα χρησιμοποιώντας τροχήλατη βάση.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 110 έως 400 kW / 380 έως 690 V
  • Βαθρός προστασίας IP20 - δυνατότητα συναρμολόγησης με φλάντζα 
  • Συνολική αλλοίωση συνεχούς ρεύματος λόγω αρμονικών τυπικά <3% σε συνθήκες ονομαστικής λειτουργίας και δικτύου χωρίς παρεμβολές
  • Συμπαγής σχεδιασμός - Δε χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός
  • Απλή και οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση
  • Εργοστασιακά ελεγμένη λύση για υψηλή αξιοπιστία 
  • Βασισμένα στην αρχιτεκτονική των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB
  • Άμεσος έλεγχο ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια, με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO) 
  • Υποστηρίζει εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας, επιλογών I/O και κωδικοποίησης
  • Ευελιξία επιλογών I/O και κωδικοποίησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & διαθέσιμα αρχεία

Loading documents