ACS880-904, regenerative modules ανορθωτή


Αυτή η μονάδα παροχής χρησιμοποιείται σε αναγεννητικά συστήματα ρύθμισης στροφών για τη μετατροπή τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές. Η μονάδα αποτελείται από φίλτρα R8i και L. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το εισερχόμενο ρεύμα ρέει μέσα από τις διόδους προς τον αγωγό συνεχούς ρεύματος του συστήματος και η μονάδα παροχής λειτουργεί ως γέφυρα διόδων. Στην αναγεννητική λειτουργία, το συνεχές ρεύμα ρέει από τον αγωγό συνεχούς μέσω των IGBT προς το δίκτυο παροχής. Οι IGBT αναλαμβάνουν την οδήγηση του ρεύματος μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου τάσης του δικτύου. Αυτό μειώνει τις απώλειες αλλαγής διεύθυνσης του ρεύματος και καθιστά δυνατή την είσοδο και την έξοδο υψηλής ισχύος στη μονάδα. Σε αντίθεση με μία γέφυρα με θυρίστορ, οι IGBT μπορούν να απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή αυξάνοντας την αξιοπιστία.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 416 έως 4135 kVA 
  • Σχεδιασμός με υψηλή ισχύ εξόδου
  • Συμπαγή module για ευέλικτη και βέλτιστη συναρμολόγηση στο πλαίσιο
  • Ίδιος εξοπλισμός R8i με τη μονάδα inverter R8i, αλλά με υψηλότερο ονομαστικό ρεύμα έως 50% (690 V) 
  • Αξιοπιστία κατά τη διάρκεια διαταραχών της τάσης δικτύου

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents