ACS880-07, single drive σε ερμάριο

Πλήρως συμβατοί ρυθμιστές στροφών προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας

 
Βασισμένος στην αρχιτεκτονική των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB σε ερμάριο, παρουσιάζει πληθώρα βασικών και προαιρετικών χαρακτηριστικών, εξοικονομώντας χώρο και χρόνο εγκατάστασης. Με αυτόν, απολαμβάνετε τον άμεσο έλεγχο ροπής υψηλής ποιότητας (DTC), για κάθε τύπο AC κινητήρα, όπως κινητήρες μόνιμου μαγνήτη και κινητήρες σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Λύσεις με ευέλικτη συνδεσιμότητα και μεγάλο εύρος επιλογών είναι διαθέσιμες για πλήθος εφαρμογών.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 45 έως 2800 kW
  • Βασισμένος στην κοινή αρχιτεκτονική των ρυθμιστών στροφών της ABB
  • Δυνατότητα σχεδιασμού για κάθε εξατομικευμένη ανάγκη
  • Βαθμοί προστασίας: IP22, IP42, IP54
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO) στη βασική έκδοση
  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με θύρα USB
  • Φίλτρο περιορισμού των αρμονικών στη βασική έκδοση και δυνατότητα για φίλτρο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC
  • Υποστηρίζει μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας
  • Πολλές επιλογές καρτών Ι/Ο και encoders για ευελιξία

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents