ACH480, Ρυθμιστές στροφών για HVAC εφαρμογές

Οι ρυθμιστές στροφών ACH480 για HVAC εφαρμογές, είναι ιδανικοί για εγκατάσταση σε ερμάριο. 

Ο συμπαγής σχεδιασμός, η ευρεία γκάμα λειτουργιών και η ευελιξία επιλογών καθιστούν το ACH480 την κατάλληλη επιλογή για κατασκευαστές πινάκων και μηχανημάτων.

Παρά το μικρό του μέγεθος, ο ρυθμιστής στροφών ACH480 έχει πλήρη λειτουργία για τον έλεγχο ανεμιστήρων, αντλιών, συμπιεστών, αλλά και πιο πολύπλοκου HVAC εξοπλισμού, όπως κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα. Ενώ οι ενσωματωμένες λειτουργίες μειώνουν σημαντικά τον χρόνο εγκατάστασης, το διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με εξειδικευμένες HVAC λειτουργίες καθιστά εύκολη την εκκίνηση, τη θέση σε λειτουργία και την ίδια τη λειτουργία. Η προαιρετική δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας Bluetooth® επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία, καθώς και την παρακολούθηση από απόσταση.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως επιβερνικωμένες κάρτες, προστασία σφάλματος ως προς γη, έλεγχος υπότασης και η δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία 50 °C χωρίς υποδιαστασιολόγηση των ονομαστικών μεγεθών, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των διαδικασιών σας. Κάθε ρυθμιστής στροφών δοκιμάζεται εργοστασιακά για να βεβαιωθεί η υψηλή του απόδοση και όλες οι λειτουργίες προστασίας.

Βασικά οφέλη

  • Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός για τοποθέτηση σε ερμάριο
  • Τοποθέτηση σε ράγα πίνακα ή στην πλάτη του ερμαρίου 
  • Ευκολία στην επιλογή, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση
  • Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για HVAC εφαρμογές ενσωματωμένα στη βασική έκδοση
  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με προαιρετική τεχνολογία Bluetooth για καλύτερη προσβασιμότητα
  • Ενσωματωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του BACnet
  • Αξιόπιστη συνδεσιμότητα με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου 
  • Δυνατότητα ελέγχου ευρείας γκάμας κινητήρων για οποιαδήποτε HVAC εφαρμογή
  • Βασισμένο στην πλατφόρμα πλήρους συμβατότητας της ABB
  • Βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση
  • Ευρεία διαθεσιμότητα και υποστήριξη

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Λήψη αρχείων για ACH480

Φόρμα επικοινωνίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents