Ρυθμιστής στροφών ACQ80

Άντληση νερού με τη χρήση ηλιακής ενέργειας

O ρυθμιστής στροφών ΑΒΒ ACQ80 για εφαρμογές άντλησης νερού, καινοτομεί χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια για την τροφοδότηση όλων των ενεργειακών αναγκών της αντλίας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, ο ρυθμιστής στροφών μπορεί να λειτουργεί χωρίς ενεργειακό κόστος, εύκολα και με ασφάλεια, εκμηδενίζοντας τα επίπεδα εκπομπών CO₂. 

Ο ACQ80 είναι φιλικός προς το περιβάλλον, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με τις γεννήτριες πετρελαίου που τροφοδοτούν αντλίες. 

Ο ρυθμιστής ACQ80 είναι κατάλληλος για εφαρμογές όπως η άρδευση, η παροχή νερού σε κοινότητες και η γεωργία. Ιδανικός για απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο ACQ80 αντλεί ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία της αντλίας.  Ενώ η δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου επιτρέπει την εξ ’αποστάσεως επιτήρηση και παραμετροποίηση του ρυθμιστή στροφών.

Η ενσωματωμένη λειτουργία λογισμικού με δυνατότητα ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος διασφαλίζει ότι ο χειριστής της εφαρμογής λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή ισχύ εξόδου από το Φ/Β πλαίσιο και επομένως μεγιστοποιεί την απόδοση της αντλίας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Κορυφαία λύση τροφοδοσίας

Αυτόνομη ή Συνδυαστική σύνδεση Για μέγιστη ροή νερού καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ισχύος από το δίκτυο, μπορεί να επιλεγεί η συνδυαστική σύνδεση, τόσο στο δίκτυο όσο και στα Φ/Β Πλαίσια. Σε άλλες περιπτώσεις, η άντληση νερού μπορεί να επιτευχθεί μέσω τροφοδοσίας από φωτοβολταϊκό πλαίσιο DC ως μία αυτόνομη λύση, μη συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ενσωματωμένη λειτουργία λογισμικού με δυνατότητα ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT)
  • Ευρεία ζώνη τάσης λειτουργίας DC
  • Λειτουργία με σύνδεση σε φωτοβολταϊκά πλαίσια DC ή ηλεκτρικό δίκτυο AC
  • Υποστήριξη πολλαπλών τύπων κινητήρων
  • Λειτουργία υπολογισμού ροής
  • Συμπαγής σχεδιασμός για τοποθέτηση σε ερμάριο και εύκολη θέση σε λειτουργία
  • Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Modbus RTU
  • Προγραμματιζόμενες Λειτουργίες Προστασίας
  • Λειτουργία καθαρισμού της αντλίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Προϊόντα

ACQ80-01

Wall-mounted drive, IP21 as standard and IP55 as option

Loading documents