ACS280

Ρυθμιστής Στροφών για Εφαρμογές Μηχανημάτων

Οι ρυθμιστές στροφών ACS280 προσφέρουν συμπαγή και αξιόπιστο έλεγχο μηχανημάτων για απαιτητικά περιβάλλοντα, εξοικονομώντας χώρο και κόστος για τους κατασκευαστές μηχανημάτων.

Συμπαγής ρυθμιστής στροφών για απαιτητικά περιβάλλοντα

Ο ρυθμιστής στροφών ACS280 συνδυάζει ευελιξία, ανθεκτικότητα και συμπαγή σχεδιασμό για απαιτητικές εφαρμογές. Με ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας πάνω στον κινητήρα ή να ενσωματωθεί σε περιβλήματα υψηλού βαθμού προστασίας. Υποστηρίζοντας παθητική, αερόψυκτη και υδρόψυκτη ψύξη, η έκδοση coldplate διασφαλίζει αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες, από υψηλές θερμοκρασίες έως περιβάλλοντα με σκόνη και υγρασία. Ο ACS280 συμβάλλει στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο χαρτοφυλάκιο των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB.

 

Τεχνικά δεδομένα

έως
5.5 KW

ευρύ φάσμα ισχύος, ξεκινώντας από 0,37 kW

έως
480 V

ευρύ φάσμα τάσης, ξεκινώντας από 200 V

διαθέτει
IP200

κατηγορίες περιβλήματος

φίλτρα EMC
κατηγορίας C2, C3

Οφέλη

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small
Εξοικονόμηση χώρου και αξιόπιστος έλεγχος

Συμπαγής σχεδιασμός για ευέλικτη ενσωμάτωση σε περιβλήματα υψηλού βαθμού προστασίας, διασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε κάθε διαμόρφωση εγκατάστασης.

ABB_picto_48x48_12_reliable_in_extreme_conditions_0771-Small
Αξιόπιστη ποιότητα

Οι επικαλυμμένες πλακέτες, ο ανθεκτικός σχεδιασμός και η λειτουργία Safe Torque Off (STO) διασφαλίζουν ανθεκτική απόδοση έως 50°C, προσφέροντας αντίσταση σε κραδασμούς και δονήσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

ABB_picto_48x48_14_operation_0522-Small
Ευκολία στη χρήση

Συμπαγής σχεδιασμός και εύκολη εγκατάσταση με τερματικά ελατηρίου-επαναφοράς για τα καλώδια ελέγχου Modbus RTU και CANopen, καθώς και προαιρετική δυνατότητα Bluetooth για απομακρυσμένο έλεγχο.

ABB_picto_48x48_03_motor_sensor_0090-Small
Υψηλή αποδοτικότητα και μειωμένος θόρυβος κινητήρα

Υποστηρίζει κινητήρες υψηλής αποδοτικότητας με αυτόματη βελτιστοποίηση ροής (flux) και τριφασική διαμόρφωση, εξασφαλίζοντας πιο ήσυχη και οικονομική λειτουργία.

ABB_picto_48x48_12_thermometer_0504-Small
Μέθοδοι Ψύξης

Επιτρέπει την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση πάνω σε θερμικά αγώγιμη επιφάνεια, υποστηρίζοντας από παθητική έως υδρόψυκτη ψύξη για ευέλικτη και αποδοτική λειτουργία.

ABB_picto_48x48_14_settings_0528-Small
Ευελιξία σε κάθε εφαρμογή

Η σχεδίαση coldplate επιτρέπει ευέλικτη εγκατάσταση όπως ένας ρυθμιστής στροφών κινητήρα, σε περιβλήματα υψηλής προστασίας ή ενσωματωμένη σε μηχανήματα.

ABB_picto_48x48_03_drive_product_family_1043-Small
Χαρτοφυλάκιο πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών

Απλοποιήστε τη λειτουργία σας με τους πλήρως συμβατούς ρυθμιστές στροφών της ABB.
Μία πλατφόρμα, ένα σύνολο εργαλείων, αμέτρητες δυνατότητες.

ABB_picto_48x48_09_safety_and_protection_0751-Small (1)
Πλήρης ασφάλεια

Οι ρυθμιστές στροφών της ABB για εφαρμογές μηχανημάτων διατίθενται στη βασική τους έκδοση με χειριστήριο παραμετροποίησης & ελέγχου (STO) διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Ψηφιακά εργαλεία και συνδεσιμόττα

Η ABB προσφέρει διάφορα εργαλεία λογισμικού για να απλοποιήσει και να βελτιώσει τη χρήση των ρυθμιστών στροφών του χαρτοφυλακίου της. Ιδιαίτερα όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν απλές διαδικασίες, αυτά τα εργαλεία παρέχουν φιλικό προς τον χρήστη και εύχρηστο τρόπο για την επιλογή, ρύθμιση σε λειτουργία και χρήση των ρυθμιστών στροφών της ABB.
ABB Smart Guide – ACS880 drive installation - 4-Small
Λογισμικό
Εφαρμογές για κινητά
Συνδεσιμότητα
Χειριστήρια
Ρυθμιστές στροφών

Σχετικά βίντεο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Loading documents
Select region / language