ACS380-E

Ρυθμιστής στροφών χαμηλής τάσης

ACS380-E

Ευέλικτοι, ασφαλείς και διασυνδεδεμένοι, για απρόσκοπτο έλεγχο μηχανημάτων.

Ο ACS380-E είναι ένας ευέλικτος ρυθμιστής στροφών σχεδιασμένος για άμεση και εύκολη ενσωμάτωση σε μηχανήματα. Προσφέρει γρήγορη παραμετροποίηση, ευέλικτες επιλογές επικοινωνίας και χαρακτηριστικά ασφάλειας που ανταποκρίνονται στα επερχόμενα πρότυπα, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη απόδοση και παγκόσμια συμβατότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Συνδυάστε ταχύτητα και ευέλικτη συνδεσιμότητα με σύγχρονη ασφάλεια για εύκολη ενσωμάτωση και κορυφαία απόδοση σε εφαρμογές μηχανημάτων.

9PAA00000340348_800x536
if design award ACS380-E 16x9 (1)

Ο ACS380-E έλαβε το βραβείο iF Design Award 2026 στην κατηγορία Σχεδιασμού Προϊόντος.

Το iF Design Award είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο σχεδιασμού. Η κριτική επιτροπή βράβευσε τον ACS380-E για την προηγμένη συνδεσιμότητα και τον ευέλικτο σχεδιασμό.

if design award ACS380-E 16x9 (1)

Τεχνικά στοιχεία

Ο ACS380-E απλοποιεί τον σχεδιασμό μηχανημάτων με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά, γρήγορη θέση σε λειτουργία και παγκόσμια συμβατότητα ενισχύοντας την παραγωγικότητα, ενώ μειώνει την πολυπλοκότητα στον μηχανικό σχεδιασμό.

έως
22kW

ευρύ φάσμα ισχύος, ξεκινώντας από 0,25 kW

έως
480V

με περισσότερες διαθέσιμες παραλλαγές τάσης που θα προστεθούν στο μέλλον

διαθέτει
IP20 & UL τύπου 1

κατηγορίες περιβλήματος

φίλτρα EMC
κατηγορίας C2

Οφέλη

ABB_picto_48x48_04_grid_0143-Small
Ευέλικτη συνδεσιμότητα

Ο ACS380-E ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα κύρια συστήματα αυτοματισμού μέσω Ethernet, επιτρέποντας γρήγορη θέση σε λειτουργία, απομακρυσμένη πρόσβαση και απλοποιημένη παραμετροποίηση.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small
Ευέλικτη απλότητα

Ο ACS380-E είναι ένα ευέλικτο προϊόν για ποικίλες εφαρμογές, υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους κινητήρων και αξιοποιεί την πλατφόρμα της ABB για γρήγορη και εύκολη παραμετροποίηση και λειτουργία.

ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small
Ισχυρή κυβερνοασφάλεια

O ACS380 είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα εξελισσόμενα πρότυπα κυβερνοασφάλειας, με ενσωματωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, δυνατότητα ασφαλής εκκίνησης (secure boots) και κρυπτογραφημένο firmware, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με τον Κανονισμό Μηχανημάτων 2027.

ABB_picto_48x48_03_drive_motor_0875-Small
Βελτιωμένη απόδοση

Ο ACS380-E προσφέρει ακριβή έλεγχο ταχύτητας και ροπής, γρήγορη απόκριση και έξυπνο διακόπτη λειτουργιών, ιδανικό για κατασκευαστές μηχανημάτων που χρειάζονται ομαλό και δυναμικό έλεγχο σε χρονικά κρίσιμες περιοδικές εφαρμογές.

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small
Συμπαγής σχεδιασμός

Ο ACS380-E υποστηρίζει τοποθέτηση σε σειρά και διαθέτει λεπτή σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου σε πίνακες. Οι ακροδέκτες ελατηρίου-επαναφοράς και η απλοποιημένη καλωδίωση προσφέρουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

ABB_picto_48x48_08_solution_0530-Small
Εύκολη θέση σε λειτουργία

Η εκκίνηση γίνεται γρήγορα και η διάγνωση είναι εύκολη, χάρη στη σύνδεση USB-C ή Ethernet, που επτιτρέπουν ταχύτερη και πιο ευέλικτη παραμετροποίηση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση στα σύγχρονα μηχανήματα.

ABB_picto_48x48_03_drive_product_family_1043-Small
Χαρτοφυλάκιο πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών

Ως μέρος της οικογένειας ρυθμιστών στροφών της ABB, ο ACS380-E προσφέρει ομοιόμορφη εμπειρία χρήστη και απλοποιημένη ενσωμάτωση σε πολλαπλές εφαρμογές μηχανημάτων.

ABB_picto_48x48_09_safety_and_protection_0751-Small (1)
Ενσωματωμένη ασφάλεια

Με την ενσωματωμένη λειτουργία Safe Torque Off (STO), ο ACS380-E ενισχύει την ασφάλεια των μηχανημάτων και του χειριστή, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για εξωτερικά εξαρτήματα ασφάλειας.

Ψηφιακά εργαλεία και συνδεσιμότητα

Η ABB προσφέρει διάφορα εργαλεία λογισμικού για να απλοποιήσει και να βελτιώσει τη χρήση των ρυθμιστών στροφών του χαρτοφυλακίου της. Ιδιαίτερα όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν απλές διαδικασίες, αυτά τα εργαλεία παρέχουν φιλικό προς τον χρήστη και εύχρηστο τρόπο για την επιλογή, ρύθμιση σε λειτουργία και χρήση των ρυθμιστών στροφών της ABB.

ABB Smart Guide – ACS880 drive installation - 4-Small
Λογισμικό
Εφαρμογές για κινητά
Συνδεσιμότητα
Χειριστήρια
Ρυθμιστές στροφών

Σχετικά βίντεο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Select region / language