ACS880, ρυθμιστής στροφών για εφαρμογές μηχανημάτων

Προσαρμόζεται στα μηχανήματα που σχεδιάσατε και τα βοηθά να λειτουργούν ιδανικά


Εάν χρειάζεστε έναν οδηγό να ταιριάζει απόλυτα στο μηχάνημά σας, ο ρυθμιστής στροφών ACS880 είναι ο κατάλληλος. Αυτός ο ρυθμιστής υψηλών προδιαγραφών έχει σχεδιαστεί να ελέγχει οποιοδήποτε είδος κινητήρα με ακρίβεια, σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού σύμφωνα με  το πρότυπο IEC61131-3 για ευέλικτο λογικό έλεγχο και απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε όλα τα μεγάλα αυτοματοποιημένα συστήματα. Ο ρυθμιστής είναι συμβατός με module ασφαλείας (FSO-12/-21) για βελτιωμένη ασφάλεια της εφαρμογής. Συνδέεται γρήγορα και ακίνδυνα με λογικό ελεγκτή ασφαλείας βάσει PROFIsafe και με συνδέσεις PROFINET. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν προγράμματα ελέγχου εφαρμογών για μηχανές περιέλιξης, ανυψωτικά μηχανήματα και εφαρμογές υψηλής ταχύτητας. Ο ρυθμιστής υποστηρίζει πληθώρα πρωτοκόλλων καρτών επικοινωνίας, φίλτρων EMC, κωδικοποιητών και resolver interface . Τσοκ και αντιστάσεις φρένου προσφέρονται ως εναλλακτικές επιλογές. Ο ρυθμιστής είναι εξοπλισμένος με χαρακτηριστικά γενικής κίνησης, που καθιστούν δυνατές τις συγχρονισμένες εργασίες εντοπισμού θέσης.

Οι ρυθμιστές στροφών ACS880 είναι κατάλληλοι για βιομηχανίες, όπως βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, μεταφοράς και διακίνησης φορτίων και μορφοποίησης υλικών. Σημαντικές εφαρμογές περιλαμβάνουν μηχανές περιέλιξης, ψυχρής έλασης, αναμείκτες, μηχανές ανύψωσης και άλλες εφαρμογές υψηλής απόδοσης που σχετίζονται με την κατασκευή μηχανημάτων.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

 
  • 0.37 έως 45 kW και 230 έως 500 V
  • Βαθμός προστασίας IP20 στη βασική έκδοση 
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (DTC) για δυναμικό έλεγχο υψηλής ακρίβειας του κινητήρα χωρίς αισθητήρα
  • Δυνατότητα προγραμματισμού βάσει IEC61131-3 για ευέλικτο σχεδιασμό λογικού ελέγχου
  • Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας με ασφαλή αφαίρεση καναλιού ροπής (STO) ως πρότυπη επιλογή και υποστήριξη για τη μονάδα λειτουργίας ασφαλείας (FSO-12 και FSO-21)
  • Έτοιμα προγράμματα ελέγχου για διάφορες εφαρμογές
  • Πληθώρα διαθέσιμων καρτών επικοινωνίας που προσφέρουν εκτεταμένη συνδεσιμότητα
  • Υποστήριξη για σύγχρονους κινητήρες υστέρησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & διαθέσιμα αρχεία

Loading documents
Select region / language