EtherNet/IP es una red Ethernet industrial y una variante de la familia de protocolos de comunicación Common Industrial Protocol (CIP) destinada a la supervisión y el control de equipos de automatización. Se trata de un sistema de comunicación Ethernet industrial muy extendido con buenas capacidades en tiempo real.
- FENA-01 es compatible con los convertidores ACS355
- FENA-11 (un puerto) y FENA-21 (dos puertos) son compatibles con los convertidores ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 y ACS580
- RETA-01 es compatible con los convertidores ACS550, ACH550 y ACS800