El RETA-01 serie R es un módulo adaptador Ethernet de 1 puerto compatible con dos protocolos de comunicación: EtherNet/IP y Modbus TCP. El protocolo se selecciona mediante un parámetro en un convertidor.
EtherNet/IP
El módulo tiene dos perfiles de comunicación: el perfil CA/CC y el perfil ABB Drives. El RETA-01 usa soportes estáticos, excepto para los montajes User Specific Control y Extended Speed Control Plus Drive Parameters. El módulo cumple todos los requisitos de certificación como dispositivo Ethernet/IP.
Modbus-TCP
El módulo adaptador actúa como servidor Modbus/TCP y es compatible con el perfil ABB Drives. Los códigos de función de lectura/escritura común y de registrador múltiple son compatibles.