ACQ580 - Variateurs pour les applications de traitement de  l'eau et des eaux usées

Un débit à haut rendement énergétique garanti pour l'eau et les eaux usées dans votre solution de pompage

Les variateurs ACQ580 100 % compatibles pour les applications de traitement de l'eau et des eaux usées simplifient vos processus ainsi que le contrôle des moteurs tout en garantissant un rendement énergétique sans effort. Ce variateur robuste et compacte, disponible en coffret et en armoire, est doté de fonctionnalités intégrées pour les applications de pompage (calcul de débit sans capteur, commande multi-pompes, contrôle de niveau, remplissage de conduite, protection contre le fonctionnement à vide, etc.) ainsi que de rampes rapides et d’une solution permettant de garder propre la roue de la pompe. L’utilisation est optimisée grâce à la micro-console intuitive « Hand-Off-Auto » et à l’outil PC Drive Composer. Le calculateur d’énergie intégré visualise les économies d'énergie obtenues grâce à ce variateur. Le variateur contrôle quasiment tous les types de moteurs, y compris les moteurs à réluctance synchrone IE4. La connectivité est prise en charge par de nombreux protocoles de bus de terrain.

  • 0,75 à 250 kW, 380 à 480 V
  • Les classes de protection IP21, IP42, IP54 et IP55 permettent une installation sur des murs ou dans des armoires
  • Les calculateurs d’économies d'énergie intégrés et les fonctionnalités des pompes sécurisent le fonctionnement optimal des pompes
  • Prise en charge des moteurs à reluctance synchrone IE4, des moteurs à induction asynchrones et des moteurs à aimants permanents
  • Connexion à de nombreux systèmes de contrôle-commande de traitement des eaux et eaux usées
  • Grande disponibilité de notre réseau de partenaires locaux pour vous apporter assistance et support

Vous souhaitez plus d'informations sur ce produit ou la visite d'un commercial?

Remplir le formulaire

Partager cette page

A la Une

Notre offre

En savoir plus sur l’ACQ580


ACQ580 - Informations commerciales et techniques


Services, formation et produits associés


Industries et applications

Loading documents